FL WLAN 5100
-
Modulo radio
2700718
WLAN Access Point, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza 2,4 GHz, 5|GHz, IP20, connessioni: COMBICON per 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 per LAN, gestione centrale del Cluster, WBM, 802.11i
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Scheda radio | |
| Numero | 1 |
| Esecuzione | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz fino a 300 MBit/s |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,8 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | tramite COMBICON |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 36 V DC |
| Corrente di alimentazione | 200 mA |
| Ethernet | |
| Interfaccia | Ethernet |
| Numero | 2 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Antenna | |
| Numero | 3 |
| Funzioni | |
| Modalità operative | Access Point/Client Adapter/Repeater/WDS Bridge |
| Funzionalità di base | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, auto-crossover, autonegoziazione, pulsante MODE |
| Configurazione | Cluster Management, Web Based Management, WPS |
| Selezione automatica del canale | sì |
| Sicurezza | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Supporta 802.1x / Radius | |
| Filtro MAC | |
| Certificazioni radio | EU, altri paesi nell'e-shop |
| Sostegno al paese | Belgio |
| Bulgaria | |
| Cina | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Islanda | |
| Italia | |
| Katar | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Marocco | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Corea del Sud | |
| Taiwan | |
| Repubblica Ceca | |
| Ungheria | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
| Wireless | |
| Denominazione | Wireless LAN |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Numero | 3 |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standard radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sensibilità di trasmissione | max. 23 dBm |
| Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 109 mm |
| Profondità | 109 mm |
| Nota sulle dimensioni | Altezza con connettore femmina per antenne, senza cavo per antenne |
| Colore | grigio argento |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (Range di temperatura esteso su richiesta) |
| Pressione aria (funzionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Conformità/Omologazioni | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione!) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Antenne non incluse nella fornitura |
| Codice articolo | 2700718 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN2W4 |
| Codice prodotto | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356625395 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 540,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 540,3 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenna 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenna 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenna 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo coassiale 2701402
-
FL RUGGED BOX - Cassette di distribuz. 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Cassette di distribuz. 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Cassette di distribuz. 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Cassette di distribuz. 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cavo coassiale 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo coassiale 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo coassiale 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo coassiale 2903266
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Piastra di montaggio 2701092
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)