PLC-RSP- 24UC/21AU/RW
-
Modulo portarelè
2987024
PLC-INTERFACE, per applicazioni ferroviarie composta da morsetto base collegamento a molla e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, classe di temperatura TX: da -40 °C a +70 °C, 1 contatti di scambio, tens. di ingresso 24 V DC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
Luogo di installazione | Installazione sulla cassetta di distribuzione del veicolo |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,22 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 16,8 V DC ... 30 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,7 ... 1,25 |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 9 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 4 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 4 ms |
Tensione bobina | 12 V DC |
Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento | |
Prot. contro le sovratensioni | |
Filtro RCZ | |
Elettronica ad ampio spettro | |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
Max. tensione commutabile | 30 V AC |
36 V DC | |
Min. tensione commutabile | 100 mV (a 10 mA) |
Corrente di carico permanente | 50 mA |
Max. corrente d'inserzione | 50 mA |
Min. corrente | 1 mA (con 24 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 1,2 W (con 24 V DC) |
Potere di rottura | 1 A (24 V (DC13)) |
0,2 A (110 V (DC13)) | |
0,1 A (220 V (DC13)) | |
3 A (24 V (AC15)) | |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP.) |
Min. tensione commutabile | 12 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 6 A |
Min. corrente | 10 mA |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
20 W (con 48 V DC) | |
18 W (con 60 V DC) | |
23 W (con 110 V DC) | |
40 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
0,2 A (a 110 V, DC13) | |
0,1 A (a 220 V, DC13) | |
3 A (con 24 V, AC15) | |
3 A (con 120 V, AC15) | |
3 A (con 230 V, AC15) |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 94 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Classe di temperatura TX) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Norme/Disposizioni | EN 50155 (VDE 0115 Parte 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione d'installazione | a scelta |
Codice articolo | 2987024 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | DK622B |
Codice prodotto | DK622B |
GTIN | 4046356155151 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33,24 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32,37 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
REL-MR- 12DC/21AU - Relè singolo 2961163
I vantaggi
Funzionamento ottimale del relè mediante elettronica ad ampio spettro
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Certificato secondo EN 50155
Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo EN 50155
Range tensione di ingresso 0,7 fino a 1,25 x UN (temporanea 1,4 x UN)
Campo di temperatura: -40 °C ... + 70 °C (per intervalli brevi 85 °C)
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)