EMG 30-REL/MR-G220/21-21/SO109
-
Modulo portarelè
2301671
Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 2 contatto di scambio, tensione d’ingresso 220 V DC
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,97 W |
Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
Tensione di isolamento nominale | 260 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
Tensione di isolamento nominale | 260 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 220 V DC |
Range tensione d'ingresso | 187 V DC ... 242 V DC (20 °C) |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 4,4 mA |
Tempo di eccitazione tipica | 9 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
Circuito di protezione | Diodo di smorzamento, diodo contro inversione di polarità, resistenza, diodo Z |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 2 di scambio |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 6 A |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
85 W (con 48 V DC) | |
60 W (con 60 V DC) | |
44 W (con 110 V DC) | |
57 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 75 mm |
Profondità | 62,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
Distanza in aria e linea di fuga uscita/uscita | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178: 1998-04 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione d'installazione | a scelta |
Codice articolo | 2301671 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | DK61Y1 |
Codice prodotto | DK61Y1 |
GTIN | 4017918960759 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 72,39 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64,898 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a3ea7490-9c56-47b8-a952-933890ef982d |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,347 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)