Il modulo è un modulo I/O Axioline P da utilizzare nel sistema I/O modulare Axioline P. Il modulo è un dispositivo I/O modulare che può essere aggiunto al bus locale Axioline P per trasmettere i dati I/O sull'accoppiatore bus Axioline P che ha priorità rispetto alla stazione. Il modulo di ingresso I/O analogico compatibile con HART raccoglie dati di ingresso analogici e dati HART dai morsetti I/O di campo e fornisce queste informazioni all'accoppiatore bus tramite il bus locale Axioline P. Il modulo di ingresso analogico passivo consente di collegare fino a otto segnali di ingresso analogici compatibili con HART. Il modulo è dotato di funzionalità hot-swap e può essere rimosso quando è alimentato.
AXL P AI8 P HART 1F
-
Modulo analogico
1215392
Axioline P, Modulo di ingresso analogico, Ingressi analogici passivi: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, Funzionalità HART, grado di protezione: IP20, compresi modulo di base bus e connettori Axioline P
Dettagli prodotto
IECEx
ID omologazione: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: DEMKO 20 ATEX 2334XProdotti compatibili
I vantaggi
Modulo di ingresso analogico passivo
Acquisisce la corrente da un massimo di otto segnali di ingresso analogici attivi compatibili con HART
Accesso ciclico a PV, SV, TV, QV e corrente di circuito
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Campo di temperatura: -40 °C ... +70 °C
Con funzionalità hot-swap