AXC F XT PMP 100V AC - Modulo funzionale
1510824

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

PLCnext Control Extension, Modulo funzionale, Collegamento in serie a sinistra, Funzione di protezione, Misurazione dei parametri di rete, Protocollo eventi; Collegamento al controllore tramite l'app PMP (scaricabile dal PLCnext Store); BO0 ... BO4: 5;, Range tensione d'ingresso: 100 V AC...120 V AC (50/60 Hz, tensione nominale); grado di protezione: IP20; Controllore supportato: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Integrazione semplice della tecnologia di misurazione specifica all'applicazione
Parametrizzazione rapida e semplice con il software DIGICOM
Sistema I/O modulare per l'installazione e l'estensione semplice
Tante funzioni di protezione e misurazione in una struttura compatta