VAL-SQ SE 120-120/240S/FM - Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2
2804021

Modulo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni monofase da 120/240 V, utilizzato di norma per la protezione del collegamento domestico. Il quadro elettrico con classificazione NEMA comprende un monitor con contatore di sovratensione, LED di stato e allarme acustico con la possibilità di monitoraggio a distanza. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni di 120 kA.

Dettagli prodotto