UM-DB37M/16/AI/INT/F/CS1140 - Modulo di interfaccia
2903123
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Modulo di interfaccia
Nota per il funzionamento
Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Codice articolo
2903123
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DK2CZZ
Codice prodotto
DK2CZZ
GTIN
4055626168265
Peso per pezzo (confezione inclusa)
212 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
212 g
Numero tariffa doganale
85369010
Paese di origine
US
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.