I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Moduli di sicurezza
2981936

Modulo d'interfaccia per il collegamento di più sensori o interruttori di sicurezza con contatti in apertura e chiusura al relè di sicurezza PSR-SDC4, con connessione a vite

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

4 ingressi contatti in chiusura/apertura a due canali
Fino alla cat. 3/PL d secondo EN ISO 13849-1, SIL 2 secondo IEC 61508 (insieme al master PSR-SDC4)
4 uscite di diagnostica PLC per la valutazione dello stato d'esercizio dei sensori di sicurezza
Sono presenti 4 LED per l'indicazione di stato del rispettivo sensore/interruttore
Collegamento PSR-TBUS