EEM-MA771-24DC
-
Misuratore
1127060
Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale con alimentazione da 24 V DC, connessione Rogowski diretta e interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Misuratore di energia |
Famiglia di prodotti | EMpro |
Numero (Connessioni Ethernet) | 1 |
Display | |
Tipologia del display | Display LCD, retroilluminato, 2 colori, righe multiple |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 10 VA |
Tipo di rete | Trifase (3 o 4 conduttori), bifase (2 conduttori) e monofase (1 conduttore) |
Isolamento galvanico | |
Tensione di prova | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Grado di inquinamento | 2 |
isolamento | Isolamento rinforzato |
Isolamento galvanico Custodia contro tutti i potenziali IEC 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
Categoria di sovratensione | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
isolamento | Isolamento rinforzato |
Isolamento galvanico Tensione di alimentazione | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Isolamento galvanico Ingresso di misura della tensione contro tutti gli altri potenziali IEC 61010-2-030 | |
Norme/Disposizioni | IEC 61010-2-030 |
Categoria di misura | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
isolamento | Isolamento rinforzato |
Isolamento galvanico I/O digitali | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Isolamento galvanico Interfaccia di comunicazione | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC ±25 % |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
Potenza assorbita | < 4 W |
Note generali | |
Principio di misura | Misurazione vero valore efficace |
Grandezza di misura | AC sinusoidale (50 Hz/60 Hz) |
Rilevamento di oscillazioni armoniche | fino a 63. Armonico |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale secondo IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
Numero | 1 |
Segnale d’ingresso tensione | 24 V DC |
0 V DC ... 30 V DC | |
Segnale d'ingresso, corrente | 2 mA ... 15 mA |
Protezione | 250 mA (rapido) |
Circuito di protezione | Contattore contro la disconnessione DC (max. 30 V) |
Misurare: Tensione | |
Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 |
Range tensione d'ingresso diretto | 35 V AC ... 690 V AC (Fase/fase) |
20 V AC ... 400 V AC (Fase/conduttore di neutro) | |
Range tensione d'ingresso mediante convertitore esterno | 60 V AC ... 2000000 V AC (primaria) |
60 V AC ... 400 V AC (secondaria) | |
Resistenza sovratensione | 760 V AC (Fase/fase) |
Accuratezza | 0,2 % |
Potenza assorbita | < 0,5 VA |
Misurare: Corrente | |
Denominazione ingresso | Misurazione della corrente RC1, RC2, RC3 |
Corrente d'ingresso | ≤ 400 A (Livello di misura 1) |
≤ 4000 A (Livello di misura 2) | |
Fattore di trasferimento: 100 mV/1000 A quando si utilizza una bobina Phoenix Contact | |
Campo di misura in ingresso tensione | 500 µV ... 400 mV |
Soglia di eccitazione del valore nominale del campo di misura | 5 A |
Soglia di eccitazione | 500 µV (5 A) |
Accuratezza | 0,5 % |
Misurare: Potenza | |
Accuratezza | 1 % |
Energia attiva (IEC 62053-21) | Classe 1 |
Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
Descrizione dell'uscita | Uscita digitale secondo IEC/EN 61131-2 (tipo 3) |
Numero | 1 |
Segnale d'uscita, corrente | ≤ 100 mA |
Segnale d'uscita, tensione | 24 V DC |
Protezione | 250 mA (rapido) |
Circuito di protezione | Contattore contro la disconnessione DC (max. 30 V) |
Corrente / tensione / alimentazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
I/O digitali / comunicazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dati: Interfaccia di rete | |
Protocollo di comunicazione | Modbus/TCP |
REST | |
Collegamento | RJ45 |
Larghezza | 96 mm |
Altezza | 96 mm |
Profondità | 73,3 mm |
58,3 mm (Spessore) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Custodia) | IP20 (Custodia) |
Grado di protezione (Display) | IP54 (Display con guarnizione (inclusa)) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (senza formazione di condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Dati UL | |
Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
Norme/Disposizioni | IEC 61010-1 |
IEC 61326-1 | |
IEC 61557-12 |
Tipo di montaggio | Montaggio su pannello frontale |
Posizione di installazione | Pannello frontale installato orizzontalmente |
Codice articolo | 1127060 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMMC21 |
Codice prodotto | CMMC21 |
GTIN | 4063151054779 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 389,21 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 470 g |
Numero tariffa doganale | 90303100 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | b9f9cd2d-8158-4517-bb41-8c4b85557132 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)