MBK-FS/FS - Minimorsetto passante
1406014

Minimorsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Faston, sezione: 0,5 mm2 - 1 mm2, montaggio: NS 15, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati