MP 20X1,5 WH - Morsetto passante
3248226

Morsetto passante, ponticellato internamente, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 20, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: bianco

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili