APP-LIC-WATER-FUNCTIONS-VISU - Licenza
1270956

Licenza per l'utilizzo della biblioteca Water Functions Visu. Water Functions Visu, oltre alla libreria di blocchi funzione Water Functions, fornisce funzionalità remote e oggetti di visualizzazione per il trattamento dell'acqua e delle acque reflue.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



Domande frequenti


Esiste un tutorial sull'hardware che spieghi le funzioni di CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.... Vedi di più

Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.

Vedi di meno

Quanti interruttori di protezione è possibile collegare dietro un modulo di alimentazione?

CAPAROC PM S-R: 20 interruttori di protezione
CAPAROC PM IOL: 20 canali
CAPAROC PM PN: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EIP: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM MB: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EC: 16 interruttori di protezione


Il LED del canale lampeggia due volte in giallo ogni 4 secondi. Cosa significa in questo caso?

Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i... Vedi di più

Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i contatti laterali del primo modulo lampeggiante (a sinistra). Se sono piegati, inseriti troppo all'interno del modulo, non centrati nell'apertura della custodia o altrimenti danneggiati, sostituire il modulo.

Vedi di meno

È possibile disattivare l'impostazione delle correnti impostate?

Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovament... Vedi di più

Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovamente per > 3 secondi, il LED lampeggia 3 volte in verde e il blocco viene nuovamente annullato.
2. Il blocco può essere impostato e annullato anche tramite l'interfaccia di comunicazione. Qui è possibile impostare anche il blocco operativo, che impedisce il funzionamento e le impostazioni del dispositivo. Il blocco può essere annullato solo tramite l'interfaccia.

Vedi di meno


Vedi le FAQ