EV-T2CCS-MF-M4X10-BIT - Kit di riparazione
1085798

CHARX connect, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®), con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) per cacciavite di sicurezza, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3-1, Sostituzione senza svuotare il liquido di raffreddamento

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma prodotti completa
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Sostituzione di facile manutenzione del telaio del piano d'inserimento senza svuotare il liquido refrigerante