EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Kit di riparazione
1295723

CHARX connect professional, CCS tipo 1, Kit di riparazione, Accessori, Montaggio a vite, custodia: nero, con supporto contatti in DC con parte anteriore integrata dei contatti in DC, con punta speciale (punta 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) per cacciavite di sicurezza, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Sostituzione senza svuotare il liquido di raffreddamento

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma prodotti completa
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Sostituzione di facile manutenzione del telaio del piano d'inserimento senza svuotare il liquido refrigerante