cULus Recognized
ID omologazione: E221474-20160506Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Kit campione, 8-poli, Connettore, diritto, M12, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, SMD, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |