CES-STPULC-BK - Isolatori passanti
1797728

Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, chiuso, diametro esterno conduttore: 1x 2 mm ... 11 mm, materiale: SEBS, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 20,5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili