I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI MCR-SL-U-I-4-SP - Isolatori galvanici
2813583

Isolatore galvanico a 3 vie MCR, per la separazione galvanica di segnali analogici, con connessione a molla, segnale di ingresso: 0 V ... 10 V, segnale di uscita: 4 mA ... 20 mA. Articolo di ricambio: 2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Potenza assorbita ridotta
Alternativa economica agli isolatori galvanici configurabili
Separazione a 3 vie
Combinazioni di segnale fisse
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati