Isolatori passanti intagliati
CES-STPULG-BK-2X4
-
Isolatori passanti
1797748
Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 2, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 2x 3 mm ... 4 mm, materiale: SEBS, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 20,5 mm