ELR HDC-PT-24/650/55-IOL - Interruttore di potenza semiconduttori DC
1368127

Interruttori di potenza DC per proteggere, monitorare e commutare carichi DC elevati, precarica del circuito intermedio; parametrizzabile, 0 V DC ... 800 V DC, fino a 55 A, disattivazione in caso di cortocircuito in < 10 µs grazie alla tecnologia ibrida, comunicazione bus integrata

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili