PTCB TM1 8A M1 NO P
-
Interruttore di protezione termomagnetico
1575573
Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: M1, tipo di montaggio: Con elemento base su guida DIN 35 mm secondo EN 60715, corrente nominale: 8 A
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Più spazio nel quadro elettrico: protezione e segnalazione in una larghezza di installazione di soli 8 mm
Applicazioni facili da realizzare grazie all'utilizzo flessibile di spine con correnti nominali fisse
Trasparenza sullo stato di carico e di commutazione grazie alla segnalazione a distanza integrata
Gestione autonoma dalla messa in servizio alla manutenzione grazie alle funzionalità e alla condizione di funzionamento sempre chiare e univoche