PTCB TM1 5A F2 NO P - Interruttore di protezione termomagnetico
1509528

Interruttore di protezione termomagnetico, 1-poli, curva caratteristica di intervento: F2, tipo di montaggio: Con elemento base su guida DIN 35 mm secondo EN 60715, corrente nominale: 5 A

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Più spazio nel quadro elettrico: protezione e segnalazione in una larghezza di installazione di soli 8 mm
Applicazioni facili da realizzare grazie all'utilizzo flessibile di spine con correnti nominali fisse
Trasparenza sullo stato di carico e di commutazione grazie alla segnalazione a distanza integrata
Gestione autonoma dalla messa in servizio alla manutenzione grazie alle funzionalità e alla condizione di funzionamento sempre chiare e univoche