TCP 10/DC32V - Interruttore di protezione termico
0700010

Interruttore di protezione termico, 1-poli, corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 32 V, curva caratteristica di intervento: termica, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull’elemento base, corrente nominale: 10 A

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Riavvio rapido e sprovvisto di pezzi di ricambio dopo un errore grazie alla procedura di riaccensione
Conversione agevole di impianti esistenti con fusibili piatti per autoveicoli per mezzo di una rappresentazione connettore identica
Facile identificazione del valore di corrente nominale attraverso la siglatura a colori