VS-PSC 1,5/5-M PE
-
Inserto contatti
1689323
Presa base POWER-SUBCON, per lato incasso, 5 poli, con contatto PE anticipato, schermata, colore: verde
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | i connettori MINI-COMBICON possono essere estratti solo in assenza di tensione. Se per motivi tecnici di funzionamento dovessero essere estratti sotto carico, sono disponibili su richiesta valori indicativi sperimentali. |
Tipo di prodotto | Inserto contatti |
Applicazione | Contatto PE anticipato |
Tipo | 15 |
Numero di poli | 5 |
Esecuzione | maschio |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Corrente nominale | 8 A |
Resistività di massa | 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | 1 TΩ |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Collegamento | Connessione di circuiti stampati |
Larghezza | 39,1 mm |
Altezza | 13,7 mm |
Lunghezza | 20,8 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | stagnata |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |
Tipo di montaggio | Filettatura |
Codice articolo | 1689323 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ABNCAB |
Codice prodotto | ABNCAB |
Pagina del catalogo | Pagina 215 (C-2-2013) |
GTIN | 4017918893170 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,107 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,715 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)