VC-D3-BU50-PE-R - Inserto contatti
1884788

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC3, numero poli: 50, sezione del conduttore min.: 0,14 mm2, sezione del conduttore max.: 1,5 mm2, tensione di dimensionamento: 250, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gli inserti portacontatti maschio e femmina sono utilizzabili sia sul lato del connettore che su quello dell'apparecchiatura
Gli inserti portacontatti dispongono inoltre di due contatti PE anticipati
I dati di collegamento sono 250 V/10 A e corrispondono a quelli della serie HEAVYCON DD
I contatti rispondono ai requisiti posti dalla norma IEC 60352/DIN EN 60352