RC-09S1N8A0000
-
Inserto contatti
1596303
Inserto contatti, M23, numero poli: 8+1, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, serie: NC, RC, RM, TU, UC
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm da ordinare separatamente |
Tipo di prodotto | Inserto contatti |
Serie | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 9 |
Piano d'inserimento | 8+1 |
Codifica | N |
Tipo di filettatura | M23 |
Contatti: Gruppo di contatti 1 | |
Diametro contatto | 2 mm |
Corrente nominale IN | 20 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
74 V DC | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Contatti: Gruppo di contatti 2 | |
Diametro contatto | 1 mm |
Corrente nominale IN | 8 A |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
74 V DC |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Materiale Corpo isolante | PA 6.6 |
Senso di rotazione | standard |
Condizioni ambientali | |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
Codice articolo | 1596303 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ABRAFT |
Codice prodotto | ABRAFT |
GTIN | 4046356210515 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,03 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,81 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
RC-12S2000 - Contatto a crimpare 1599600
-
RC-1KS2000 - Contatto a crimpare 1602998
-
RC-22S2000 - Contatto a crimpare 1603327
-
RC-21S2000 - Contatto a crimpare 1603315
-
RC-22S2300 - Contatto a crimpare 1603330
-
RC-22S2400 - Contatto a crimpare 1603332
-
RC-21S2300 - Contatto a crimpare 1603318
-
RC-21S2400 - Contatto a crimpare 1616500
-
RC-5SS2000 - Contatto a crimpare 1603530
-
RC-59S2000 - Contatto a crimpare 1603501
-
RC-5CS2000 - Contatto a crimpare 1603517
-
RC-5AS2000 - Contatto a crimpare 1603509
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)