CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
Giunto RJ45
1086108
Giunto RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, Versione Keystone per l'impiego con telaio di montaggio IP20 e IP67 o per l'integrazione diretta nella parete della custodia, Ethernet
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Esecuzione compatta
Adattatore Keystone per l'integrazione diretta nella parete della custodia
Design robusto
10 GBit/s
Montaggio senza utensili speciali
CAT6A secondo ISO/IEC 11801
Schermatura 360°
PoE++ compatibile