HC-D 25-EBUC-R
-
Inserto contatti
1679524
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie D25, 25 poli, attacco a crimpare, contatti stampati
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia HEAVYCON serie D25/50, contatti a crimpare CK1,6-ER / CK1,6-BR (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura) |
Nota per il montaggio | L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore |
I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-D |
Tipo | D25 |
D50 | |
Numero di poli | 25 |
Piano d'inserimento | 25+PE |
Tipo contatto | in rotolo |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,7 mm |
Altezza | 36 mm |
Lunghezza | 73 mm |
Distanza fori orizzontale | 66 mm |
Distanza fori verticale | 16 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Diametro contatto | 1,6 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
Attacco a norma | IEC / EN |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 26 ... 16 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 3 mm +0,5 mm (0,14 mm² ... 0,5 mm²) |
3,5 mm +1 mm (0,5 mm² ... 1,5 mm²) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Corrente nominale | 10 A |
Tensione di prova | 4 kV AC |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Codice articolo | 1679524 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABE |
Codice prodotto | AF7ABE |
GTIN | 4017918163754 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 45,32 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 45,32 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Contatto a crimpare 1004383
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina 1885004
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)