Inserto portacontatti, incl. 4 viti di fissaggio
CSA
ID omologazione: 260458| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
Inserto contatti, numero poli: 17+PE, dimensioni: COM, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 17, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza, solo per custodie in plastica
Inserto portacontatti, incl. 4 viti di fissaggio
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19 A | 20 - 12 | ||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10,5 A | 22 - 14 | ||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 19,5 A | 22 - 14 | ||