HC-A10-I-UT-M - Inserto contatti
1585294

Inserto contatti, numero poli: 10+PE, dimensioni: D15, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo di codifica in plastica (codice articolo 1410916), codificabile
Per una spina di prova di 2 mm di diametro
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373