HC-B 16-EBUQ-2,5-OLOGO - Inserto contatti
1605577

Inserto contatti, dimensioni: B16, Attacco QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373