Sviluppato secondo IEC 61850-3 (condizioni ambientali)
FL SWITCH EP7200-24GSFP-RED-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688992
Managed Switch EP7000 serie, 24 Porte SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Porte Combo HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) oppure 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 443,56 mm |
| Altezza | 44,2 mm |
| Profondità | 414,95 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | grigio antracite (RAL 7016) |
| Materiale custodia | Metallo |
| Tipo di montaggio | Rack mounting (con supporto) |
| Sistema di supporto | Rack 19" |
| Porte Combo HSR/PRP | |
| Collegamento | SFP/RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| 100/1000 Mbit/s | |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 4 (Porte Combo HSR/PRP) |
| Ethernet (SFP) | |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 100/1000 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Numero di canali | 24 (Porte SFP) |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita relè allarme: 24 V DC, 1 A max. |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch EP7000 |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Funzioni dello switch | |
| Parametrizzazione IP | DHCP Option 82 |
| Tabella indirizzi MAC | 16k |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: alimentatore (POWER), errore (ERROR), stato del collegamento |
| Funzioni di gestione | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Supporto MIB | |
| Funzioni diagnostiche | SysLog |
| Funzioni filtro | Link Aggregation |
| Funzioni di ridondanza | HSR |
| PRP | |
| RSTP | |
| Sincronizzazione temporale | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funzioni di sicurezza | |
| Autenticazione | Autenticazione RADIUS |
| Autenticazione con TACACS+ | |
| ACL (elenchi di controllo degli accessi) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Client, server e relè |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnostica locale | PS1, PS2 Tensione di alimentazione LED verde |
| Allarme Messaggio di allarme LED rosso | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 50 W |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Omologato per 85 °C per 16 ore) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Definizione norma | Condizioni ambientali |
| Norme/disposizioni | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Immunità ai disturbi | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Segnalazione stato | LED: alimentatore (POWER), errore (ERROR), stato del collegamento |
| Codice articolo | 1688992 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN511 |
| Codice prodotto | DNN511 |
| GTIN | 4067923249127 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9.050 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6.100 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n. CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (n. CAS: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n. CAS: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (n. CAS: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (n. CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n. CAS: 71868-10-5) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer 2 e Lite Layer 3
Switch montato su rack, 32 porte
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2
HSR/PRP con supporto per 2 box di ridondanza
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)