FL SWITCH EP5224-4SFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1732654

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Managed Switch EP5000 serie, 24 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Porte SFP 1000/10000 MBit/s, grado di protezione: IP40, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Switch Managed per Layer 2
Switch per montaggio su rack con 28 porte