Gli Switch Advanced Managed Network FL SWITCH 43... offrono funzionalità HSR/PRP e Layer 2 in formato modulare per guida DIN.
FL SWITCH 4300-4GSFP-RED-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1655527
Switch Managed con 4 porte SFP per 100/1000 MBit/s, 2 porte HSR/PRP-SFP per 100/1000 MBit/s, una temperatura di esercizio di -40 °C ... +85 °C e un alimentatore ridondante con 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (tensione nominale)
Dettagli prodotto
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 192,55 mm |
| Profondità | 177,15 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Colore (Custodia) | grigio basalto (RAL 7012) |
| Colore (Pannello) | grigio antracite (RAL 7016) |
| Materiale custodia | Metallo |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Porte SFP HSR/PRP | |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Numero di canali | 2 (Porte SFP HSR/PRP) |
| Ethernet (SFP) | |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Numero di canali | 4 (Porte SFP) |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita relè allarme: 24 V DC, 1 A max. |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch 4000 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Funzioni dello switch | |
| Funzioni diagnostiche | SysLog |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
| Funzioni filtro | Link Aggregation |
| Parametrizzazione IP | DHCP Option 82 |
| Tabella indirizzi MAC | 16k |
| Management | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Supporto MIB | |
| Ridondanza | HSR |
| PRP | |
| RSTP | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: alimentatore (POWER), errore (ERROR), stato del collegamento |
| Sincronizzazione temporale | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funzioni di sicurezza | |
| Autenticazione | Autenticazione RADIUS |
| Autenticazione con TACACS+ | |
| ACL (elenchi di controllo degli accessi) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Client, server e relè |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnostica locale | Alimentatore Tensione di alimentazione LED verde |
| Errore Messaggio di allarme LED rosso | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 30 W |
| Mezzo trasmissivo | a seconda del modulo SFP utilizzato |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (AC/DC) | 120 V AC/DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Omologato per 85 °C per 16 ore) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Segnalazione stato | LED: alimentatore (POWER), errore (ERROR), stato del collegamento |
| Codice articolo | 1655527 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN514 |
| Codice prodotto | DNN514 |
| GTIN | 4067923187993 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.590 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.970 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n. CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (n. CAS: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) | |
| Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (n. CAS: 12060-00-3) | |
| 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n. CAS: Non pertinente) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (n. CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Switch Managed per Layer 2
Supporto HSR/PRP
Supporto di liste di controllo degli accessi (ACL) per il filtraggio del traffico, RADIUS e l'autenticazione di TACAC.
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)