L'illuminazione a LED è prevista per l'illuminazione all'interno o sulle macchine. Con i cavi sensore/attuatore M12 è possibile collegare più luci una dietro l'altra e attivarle e disattivarle mediante l'interfaccia di illuminazione, regolare continuamente la luminosità oppure attivare l'esercizio lampeggiante. L'ottica integrata di elevata qualità impedisce l'abbagliamento dell'operatore.
PLD M 360 W-100 365
-
Illuminazione macchine a LED
2701693
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, bianco neutro, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 100 °, lunghezza: 365 mm, Connettore M12, grado di protezione: IP67, collegabile in serie, Variazione della luce, Modalità lampo, Resistente a lubrificanti e refrigeranti, inclusi accessori di montaggio
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Segnalazione guasto mediante uscita digitale
Protezione contro l'inversione di polarità, tensione di alimentazione troppo elevata e sovratemperatura
Due ingressi PWM per regolazione luminosa ed esercizio lampeggiante
Il vetro temprato di sicurezza ne permette l'impiego anche in ambienti con potenziali sollecitazioni meccaniche
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50000 ore di vita elettrica dei LED
Collegabili in serie mediante cavi sensore/attuatore con bloccaggio rapido M12 SPEEDCON
Illuminazione omogenea e non abbagliante grazie all'ottica innovativa