Anello di tenuta per connettori per cavi M40 ibridi
Dettagli prodotto
Avvertenza di sicurezza
Indicazioni di sicurezza
AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Tipo di prodotto
Guarnizione
Applicazione
Ibrido
Tipo di filettatura
M40
Materiale custodia
Plastica
Diametro esterno conduttore
9 mm ... 14 mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 115 °C
Codice articolo
1304443
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
300 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
ABRCET
Codice prodotto
ABRCET
GTIN
4063151551582
Peso per pezzo (confezione inclusa)
8,052 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
8,03 g
Numero tariffa doganale
85366990
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%