EMM W3/ 5-500 EX
-
Gestione del motore
2963682
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | EMM elettronico |
Funzionamento | 100 % ED |
Numero fasi | 3 |
Tipo di rete | 3 fasi |
Tensione di prova ingresso/uscita | 2,5 kV |
Alimentazione | |
Denominazione ingresso | Alimentazione delle apparecchiature |
Tensione nominale | 24 V DC |
Livello di tensione di alimentazione riferito a UVN | 0,8 ... 1,2 |
Corrente di riposo | 80 mA |
Corrente assorbita | 80 mA |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo di protezione contro l'inversione di polarità in serie |
Prot. contro le sovratensioni | |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Alimentazione | |
Denominazione ingresso | Tensione di alimentazione per uscite digitali 2A |
Tensione nominale | 24 V DC ±20 % |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC ±20 % |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 2 A |
Controllo | |
Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
Corrente assorbita | 7 mA |
Tempo di reazione in modalità operativa a carico normale | < 25 ms |
Tempo di accensione tipico | < 25 ms |
Tempo di disinserzione tipico | < 25 ms |
Tempo di reazione in modalità operativa a carico normale | < 25 ms |
Segnalazione stato | LED giallo funzionamento destrorso (R), LED giallo funzionamento sinistrorso (L) |
Misurare | |
Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 |
frequenza di rete | 45 Hz |
65 Hz | |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 6 mA AC (a 550 V AC, per conduttore) |
Corrente assorbita | 6 mA (con 550 V AC) |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
elemento RC; elemento RC | |
Misurare | |
Denominazione ingresso | Ingresso misurazione corrente L1/T1, L2/T2, L3/T3 |
frequenza di rete | 50 Hz |
60 Hz | |
Corrente d'ingresso tipica con UN | max. 5 A |
Misurazione potenza | |
Precisione base | ± 2 % (dal valore in ingresso, tip. < ± 1 %, cosφ 0.7, tu 20 °C, I = 5 A) |
potenza | 0,1 kW ... 5 kW (x rapporto di trasmissione del convertitore di corrente esterno) |
Misurazione della tensione / tensione stellata | |
Precisione base | ± 2 % (del fondo scala, tip. < ±0,5 %) |
Range di tensione | 0 V ... 318 V (verso il centro virtuale della stella) |
Misurazione della corrente | |
Precisione base | ± 2 % (del fondo scala, tip. < ±1 %) |
Campo di corrente | 0,25 A ... 5 A (x rapporto di trasmissione del convertitore di corrente esterno) |
Misurazione con | Convertitore di corrente per qualunque corrente di linea |
Uscite 2 A | |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Range tensione nominale in uscita (fattore) | 0,8 ... 1,2 |
Corrente di carico permanente | 2 A |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Prot. contro le sovratensioni | |
protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi | |
Contatti di segnalazione O1 - O4 | |
Nota | Le uscite di allarme sono liberamente parametrizzabili, si veda manuale utente |
Numero uscite | 4 |
Tensione di uscita nominale | UVN - 1 V |
Corrente di carico permanente | 50 mA |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
Dati | |
Interfaccia | RS-232 |
Velocità di trasmissione | 19200 Bit (Baud) |
Larghezza | 62 mm |
Altezza | 107 mm |
Profondità | 120 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
separazione sicura | |
Requisiti per centrali elettriche | |
Norme/Disposizioni | DWR 1300/ZXX01/DD/7080.8d |
Prescrizioni CEM | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Nota per il montaggio | affiancabile con distanza > 20 mm |
Posizione d'installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 2963682 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK7511 |
Pagina del catalogo | Pagina 162 (IF-2011) |
GTIN | 4017918953096 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 388,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 262,32 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)