Protezione per apparecchiature con filtro per interferenze
SFP 1-15/120AC
-
Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC
2920683
Protezione dei dispositivi, secondo tipo 3 / classe III, con filtro di rete per interferenze contro le tensioni di disturbo molto frequenti, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 330181CSA
ID omologazione: 13631CSAus
ID omologazione: 13631UAE-RoHS
ID omologazione: 23-10-88892Prodotti compatibili
I vantaggi
Effetto protettivo ottimizzato grazie al circuito di protezione combinato per l'assorbimento delle sovratensioni transitorie e per l'attenuazione delle anomalie ad alta frequenza
Struttura simmetrica del circuito di protezione con componenti di protezione contro la sovratensione sul lato di ingresso e di uscita del filtro
Protezione contro il riscaldamento eccessivo mediante il monitoraggio termico del circuito di protezione
Utilizzo versatile grazie alla configurazione universale dei circuiti