I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

ME 22,5 UTL H BUS 10/2 GY - Elemento laterale
1468250

Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (di sinistra), tipo alto, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio (simili RAL 7042)

Dettagli prodotto








I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN