PSD-S 50 CE A-NPT 1/2 - Elemento di collegamento
1018850

Base per il montaggio su guaina NPT da 1/2"

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elemento di collegamento per il montaggio su una superficie di montaggio (pavimento), su una scatola di connessione oppure in un angolo (vedere accessori)
Tecnologia di connessione Push-in
Grado di protezione: IP65, in stato montato