VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT
-
Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
1468171
Elemento base per i dispositivi di protezione di Tipo 2 / Classe II della famiglia di prodotti VALVETRAB SPP. Circuito di protezione per reti di alimentazione di corrente trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori