UL Listed
ID omologazione: FILE E 221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 221474Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A e Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)
Tipo di prodotto | Distributore con cavo |
Applicazione | Standard |
Robot e catene portacavi | |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 2 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Resistenza di isolamento | 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 3 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Peso della linea | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
PUR senza alogenati nero PUR | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 3,85 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,50 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 19 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 38 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 38 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR/PVC arancione [110] | |
Peso della linea | 37 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC arancione [110] |
PUR/PVC arancione 110 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,52 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,2 mm |
5,20 mm | |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,38 mm (Guaina esterna) | |
ca. 0,45 mm (rivestimento interno) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 57,3 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2500 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR/PVC giallo DESINA [140] | |
Peso della linea | 37 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC giallo DESINA [140] |
PUR/PVC giallo DESINA 140 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,52 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,38 mm (Guaina esterna) | |
ca. 0,45 mm (rivestimento interno) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 57,3 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2500 V |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] | |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] |
PUR, reticolato, senza alogenati arancione 150 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km |
Tensione nominale cavi | 250 V (AC) |
Tensione di prova | 2000 V (50 Hz, 5 minuti) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 13,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 53 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 44 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN VDE 0472 Parte 804 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
reticolato | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR senza alogenati grigio [280] | |
Peso della linea | 26 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati grigio [280] |
PUR senza alogenati grigio 280 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,40 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | TPE |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | 0,21 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,80 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
PVC nero [PVC] | |
Peso della linea | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
PVC nero PVC | |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,30 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 2500 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 43 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC grigio [500] | |
Peso della linea | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
PVC grigio 500 | |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,30 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 2500 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 43 mm |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC giallo [540] | |
Peso della linea | 40 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC giallo [540] |
PVC giallo 540 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,45 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC giallo 105 °C [542] | |
Peso della linea | 38 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC giallo 105 °C [542] |
PVC giallo 105 °C 542 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,38 mm (Isolamento fili) |
≥ 0,76 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 4000 V |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN 50265-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR altamente flessibile grigio [800] | |
Nota | Grazie alla robusta guaina esterna, questo cavo deve essere spelato solo in passi da 5 cm. |
Peso della linea | 28,3 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR altamente flessibile grigio [800] |
PUR altamente flessibile grigio 800 | |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 3x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,3 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, nero |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ca. 53 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 18 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 34 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 7,5 x D, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3,3 m/s, Accelerazione: 5 m/s² |
Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² | |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±360 °/m, Cicli di torsione: 1000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
privo di silicone | |
Caratteristiche particolari | Guaina del cavo resistente alle scintille di saldatura, riciclabile, opaca, a bassa adesione, resistente all'abrasione, alla fiamma e autoestinguente |
senza silicone e cadmio | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1542198 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1COA |
Codice prodotto | AF1COA |
Pagina del catalogo | Pagina 256 (C-2-2017) |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060313 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |