WP 4000
-
Pannello web
1065546
Web panel per applicazioni HTML5 in diverse versioni Arm® Cortex®-A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Linux Yocto e browser Chromium. Codice articolo modificato: le versioni di configurazione come articolo fisso sono indicate con il codice web #2467
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Visualizzazione di applicazioni JavaScript autoprogrammabili
Sistema operativo Embedded Linux
Display disponibile con dimensioni da 17,8 cm (7") a 47,0 cm (18,5")
Comunicazione sicura grazie alla trasmissione dati protetta con codifica SSL
Ottimale per l'utilizzo con PCnext Engineer o CODESYS
Flessibilità grazie allo standard web aperto e alla libera selezione del server web o del software di visualizzazione
Semplice messa in servizio - è necessario solo l'inserimento di IP e URL
Nessun aggiornamento della sicurezza per i plug-in Java o Flash grazie a HTML5