I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

WP 09T/WS - Pannello web
2700309

Pannello web, 22.9 cm / 9"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Facile sostituzione delle unità poiché il progetto di visualizzazione è memorizzato sul PLC (web server)
Microbrowser (WebVisit Client) integrato di serie in tutti i dispositivi
Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
Tempi di messa in servizio brevi
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Costi di manutenzione ridotti poiché i progetti devono essere adeguati solo una volta