TPM057STV-12/200111201 S00069 - Pannello tattile
1075465

Applicazioni marittime-Pannello tattile, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 640 x 480 pixel (VGA), 262144 colori, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Piattaforma aperta, senza sistema bus.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili