TPM 3105
-
Pannello tattile
2404520
Applicazioni marittime-Pannello tattile, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 colori, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, senza sistema bus / DualCAN.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
Applicazione | Applicazioni marittime |
Dati computer | |
Processore | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
RAM | 512 MB LPDDR RAM |
1 MB SRAM | |
Memoria dati | NAND-Flash, 1 GB |
Slot | 1x SD |
Schermo frontale | Alluminio (anodizzato nero) con tasti di regolazione e cicalino |
Alluminio (anodizzato naturale) senza tasti di regolazione e cicalino | |
Display | |
Tipo di display | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
Risoluzione monitor | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 340 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 50000 h |
Gamma di colori | 262144 colori |
Angolo di lettura a sinistra | 70,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 70,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 50,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 50,00 ° |
Interfacce | 2x USB Host 2.0 |
Interfacce opzionali | senza interfaccia opzionale |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422; 4 conduttori, full duplex) | |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422; 4 conduttori, full duplex), 2x CAN | |
2x CAN | |
Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema bus | senza sistema bus |
Sistema bus | DualCAN |
Software utente | Visu+ |
MicroBrowser | |
Requisiti di sistema | |
Sistema runtime | Visu+ Runtime |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Corrente assorbita tipica | 0,6 A |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Sì |
Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Frontale in alluminio anodizzato nero) |
0 °C ... 55 °C (Frontale in alluminio anodizzato naturale) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C (Frontale in alluminio anodizzato nero) |
-25 °C ... 70 °C (Frontale in alluminio anodizzato naturale) | |
Posizione elevata | 3000 mm |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 20 % ... 85 % (senza condensa) |
Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 328 mm / 265 mm / 5 mm (Dimensioni della piastra frontale (alluminio anodizzato nero)) |
295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensioni della piastra frontale (alluminio anodizzato naturale)) | |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza / Altezza / Spessore | 302 mm / 237 mm / 58 mm (Sezione di montaggio (frontale in alluminio anodizzato nero)) |
287 mm / 212 mm / 54 mm (Sezione di montaggio (frontale in alluminio anodizzato naturale)) |
Codice articolo | 2404520 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DRCBBC |
Codice prodotto | DRCBBC |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,1 g |
Numero tariffa doganale | 84714100 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
TOUCH PEN - Pennino per touch 2701379
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiale per montaggio 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
I vantaggi
Segnalazione acustica tramite cicalino integrato
Comunicazione flessibile anche con sistemi esterni
Uscita libera da potenziale per segnalatore esterno
Certificazione mediante distanza di protezione dalla bussola secondo DIN EN 60945
Piastre frontali che assorbono la luce
Retroilluminazione regolabile
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)