TPE070AGW/107060020 S00043
-
Pannello tattile
2401230
Rugged-Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Piattaforma aperta, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
Applicazione | Rugged |
Dati computer | |
Processore | Arm9™, 184 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
RAM | 128 MB SDRAM |
512 KB NV | |
Memoria dati | NOR-Flash, 64 MB |
Display | |
Tipo di display | 17.8 cm / 7"-TFT |
Risoluzione monitor | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Tecnologia touch | analogico-resistivo (GFG) |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 350 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 40000 h |
Gamma di colori | 65536 colori |
Angolo di lettura a sinistra | 70,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 70,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 65,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 65,00 ° |
Interfacce | 2x USB Host 2.0 |
Interfacce opzionali | nessuno |
Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema bus | senza sistema bus |
Software utente | Piattaforma aperta |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Alimentazione | |
Corrente assorbita tipica | 0,3 A |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Sì |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Tipo di montaggio | Fissaggio con bulloni |
Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (di fronte), IP20 (sul retro) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | 4000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (Lato frontale) |
20 % ... 85 % (lato posteriore) | |
Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 234 mm / 174 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza / Altezza / Spessore | 200 mm / 140 mm / 65 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
Codice articolo | 2401230 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DRCACA |
Codice prodotto | DRCACA |
GTIN | 4055626095837 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.000 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.000 g |
Numero tariffa doganale | 84714100 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)