TP151XIT-10/3117C240 S00054
-
Pannello tattile
2400983
Pannello tattile, 38.1 cm / 15"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, MPI.
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
Dati computer | |
Processore | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
RAM | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Memoria dati | NAND-Flash, 1 GB |
Display | |
Tipo di display | 38.1 cm / 15"-TFT |
Risoluzione monitor | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 480 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 50000 h |
Gamma di colori | 262144 colori |
Angolo di lettura a sinistra | 80,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 80,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 65,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 80,00 ° |
Interfacce | 2x USB Host 1.1 |
Interfacce opzionali | Punto di connessione CF |
Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema bus | MPI |
Software utente | Visu+ |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Sì |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
Materiale piastra dati frontale | Alluminio (naturale anodizzato) |
Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | 3000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 400 mm / 329 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza / Altezza / Spessore | 373 mm / 302 mm / 65 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
Codice articolo | 2400983 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DRCABC |
Codice prodotto | DRCABC |
GTIN | 4055626104935 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.600 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.600 g |
Numero tariffa doganale | 84714100 |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
15,0" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Pellicola protettiva 2701378
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1896381
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)