TP105AT/702000 S00016 - Pannello tattile
2400810

Pannello tattile, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 colori, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, senza sistema bus.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili