OT 4M
-
Key-Panel
2985136
Key-Panel, 320 x 240 pixel (QVGA), 5 livelli di grigio, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Display disponibile con dimensioni da 8,0 cm (3") a 14,5 cm (5,7")
Tasti funzione liberamente programmabili
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Tempi di messa in servizio brevi