HT06AT/722050/321/02100 S00001
-
Mobile-Panel
2400669
Mobile-Panel, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 65536 colori, Arm9™, 200 MHz, 1x USB Host 2.0, none, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
Dati computer | |
Processore | Arm9™, 200 MHz |
Sistema operativo | Windows® CE 5.0 |
RAM | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Memoria dati | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
Tipo di display | 8.9 cm / 3.5"-TFT |
Risoluzione monitor | 240 x 320 Pixel |
Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
Tipo di illuminazione del display | LED |
Luminosità | 320 cd/m² tipico (regolabile) |
MTBF | 30000 h |
Gamma di colori | 65536 colori |
Angolo di lettura a sinistra | 70,00 ° |
Angolo di lettura a destra | 70,00 ° |
Angolo di lettura superiore | 80,00 ° |
Angolo di lettura inferiore | 60,00 ° |
Interfacce | 1x USB Host 2.0 |
Interfacce opzionali | nessuno |
Rete | none |
Sistema bus | PROFIBUS DP |
Software utente | TSvisRT |
Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
Alimentazione | |
Corrente assorbita tipica | 0,25 A |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Sì |
Alimentazione | |
Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
Tipo di montaggio | senza |
Materiale piastra dati frontale | Plastica |
Materiale custodia | Plastica |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | 3000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
Misure esterne | |
Larghezza / Altezza / Profondità | 145 mm / 265 mm / 67 mm |
Codice articolo | 2400669 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DRCAEB |
Codice prodotto | DRCAEB |
GTIN | 4055626110608 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 770 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 770 g |
Numero tariffa doganale | 84713000 |
Paese di origine | DE |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)